Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector SAS :
Mini‑SAS
-
Tipo de accesorio de conector SAS :
Protección
Características de la configuración
-
Tipo de guía :
2+4
-
Número de posiciones :
26
-
Número de filas :
1
-
Número de puertos :
1
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Tornillo M2
-
Retención de montaje en PCB :
Con
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
72