Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Altura del conector :
19.1 mm [ .75 in ]
-
Longitud del producto :
33.4 mm [ 1.31 in ]
-
Distancia entre filas :
5 mm [ .19 in ]
-
Ancho de producto :
23 mm [ .9 in ]
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
18
-
Número de filas :
2
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm):
1, 2.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.09, .04
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Blanco
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
4, 2.5
-
Distancia entre pines (in):
.09, .15
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme