Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Modo de fibra óptica :
Modo único
-
Tipo de cable de fibra óptica :
Construcción de cable suelto
Otro
-
Material del resorte :
Acero inoxidable
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
1.5 - 2.2 mm [ .059 – .086 in ]
-
Diámetro de fibra compatible (µm):
125.3
Características del contacto
-
Material del ferrule :
Zirconia
-
Material del recubrimiento del ferrule :
Níquel
Características del cuerpo
-
Material de la tapa protectora :
Termoplástico