Conectores de fibra rectangular resistente
TE Connectivity (TE) cuenta con una gama de conectores rectangulares de fibra para entornos hostiles, entre ellos, los conectores ARINC y MTCT. En el diseño de sistemas para evitar colisiones, de entretenimiento a bordo o de comunicaciones de aire a tierra, te enfrentas a un entorno económico desafiante y a una demanda cada vez mayor de aligerar el peso. El conector de receptáculos de próxima generación ARINC 600 de TE aligera el peso y reduce los costos. El conector MTCT de TE es un conector compacto y ligero y se utiliza con el terminal de fibra óptica ARINC 801. Ideal para aplicaciones de aviónica, sistemas de entretenimiento a bordo, comunicaciones, pausas en la producción y otras áreas.