Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Semibrillante
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
5.08 – 10.16 µm [ 200 – 400 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diámetro de pin de conexión :
6 mm [ .236 in ]
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata (Ag)
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Material base de contacto :
Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
100
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Barra colectora
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
24