Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Estilo del receptáculo :
180°
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Clasificación habitual de corriente (A):
13
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 16
-
Tipo de terminal :
Enchufe
-
Diámetro del pin de conexión :
1.5 mm [ .062 in ]
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.27 – 2.72 mm [ .05 – .107 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.52 – .823
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
1000
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)