Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Los contactos AMPSEAL 16 son contactos redondos, estampados y formados con zócalos de doble haz.

Contactos núm. 16

AMPSEAL 16

El sistema de conectores AMPSEAL 16 está diseñado para vehículos pesados, camiones, agricultura y equipos de construcción. 


Los contactos AMPSEAL 16 son estampados y formados de alta resistencia (HDSF) de 16 pines y contactos de zócalo. Están hechos de aleación de cobre con opciones de chapado que incluyen níquel u oro para resistencia a la corrosión. Estos contactos aceptarán un rango de tamaño de cable de 14-20 AWG y están disponibles con o sin un cilindro de soporte de aislamiento. Los contactos tienen una clasificación de corriente de 13 amperios y una temperatura de funcionamiento de -405 °C a 1205 °C (-405F a 2485F). 


Se pueden engarzar utilizando herramientas de remache manual o automática.

Características principales

  • Contactos de estilo estampados y formados
  • Revestido en níquel u oro para resistir la corrosión
  • Capacidad de carga de corriente: 13 amperios

Especificaciones del material

  • Los contactos están hechos de aleación de cobre
  • Revestido en níquel u oro
  1. Instrucciones de engarce de contactos AMPSEAL 16 (HDSF tamaño 16) (inglés)

Aprenda a engarzar nuestros contactos AMPSEAL 16 (de servicio pesado estampados y formados, tamaño 16). Vea este video para obtener instrucciones detalladas sobre cómo engarzar los contactos utilizando las herramientas de mano.

Especificaciones de rendimiento

Durabilidad: SAE J2030 6.11. 50 ciclos. Consultar nota.

 

Nota: Se deberá cumplir con los requisitos visuales, no mostrar daños físicos y cumplir con los requisitos de pruebas adicionales como se especifica en la Secuencia de prueba de calificación y recalificación del producto en la Figura 3 del documento del producto TE 108-2184.

 

Clasificación actual: Hasta 13 amperios, consulta el documento del producto TE 108-2184.

 

Retención de contactos: IEC 512-8, Prueba 51a. Aplica una carga axial de 111 N a los contactos a una velocidad máxima de 10 N por segundo (o 50 mm por minuto) y mantenlo durante 10 segundos. Los contactos no deben desprenderse.

 

Resistencia a lo extensible del remache

Tamaño del contacto Resistencia a la tracción
Tamaño 20 80 lbs
Tamaño 18 90 lbs
Tamaño 16 150 lbs

 

Caída de voltaje

Tamaño del contacto Probar corrientes en amperios Caída de voltaje (milivoltios máx.)
18 8 100
16 10 100
14 13 100
Tamaño Números de pieza Calibre de cable AWG (mm²) Diámetro del  aislamiento (mm) Soporte de aislamiento de alambre Material y acabado
Forma de banda Cantidad del paquete Pieza suelta Paquete
HDSF 16 1,58 mm 1924463-1 1924463-3

4000

4000

1924579-1

1924579-2

1000 1000

18-20

(0.8-0.5)

.107-.05 (2.72-1.27)

Aleación de cobre, oro

Aleación de cobre, níquel

638078-1

638078-3

4000

4000

776300-1

776300-2

1000

1000

14-18 (2.0-0.8) .131-.089 (3.33-2.26)

Aleación de cobre, oro

Aleación de cobre, níquel

638112-1

638112-3

4000

4000

776298-1

776298-2

1000

1000

14-18 (2.0-0.8) .155-0.77 (3.94-1.96)

Aleación de cobre, oro

Aleación de cobre, níquel

776349-1


776349-3

4000

4000

- 18-20 (0.8-0.5) .131-.089 (3.33-2.26)

Aleación de cobre, oro

Aleación de cobre, níquel

2098250-1

2098250-3

4000

4000

18 AWG: 1,5 mm^2 (0,8 - 1,5) .118-.065 (3.00-1.65)

Aleación de cobre, oro

Aleación de cobre, níquel

2098252-1

2098252-3

4000

4000

14 AWG: 1,5 mm^2 (1,5 - 2,0) .128-.083 (3.25-2.10)

Aleación de cobre, oro

Aleación de cobre, níquel

               

 

Tamaño Números de pieza Calibre de cable AWG (mm²) Diámetro del  aislamiento (mm) Soporte de aislamiento de alambre Material y acabado
Forma de banda Cantidad del paquete Pieza suelta Paquete
HDSF 16 1,58 mm 1924463-1 4000 1924579-1 1000 18-20 (0.8-0.5) .107-.05 (2.72-1.27) Aleación de cobre, oro
1924463-3 4000 1924579-3 1000 Aleación de cobre, níquel
638078-1 4000 776300-1 1000 14-18 (2.0-0.8) .131-.089 (3.33-2.26) Aleación de cobre, oro
638078-3 4000 776300-2 1000 Aleación de cobre, níquel
638112-1 4000 776298-1 1000 14-18 (2.0-0.8) .155-0.77 (3.94-1.96)
Aleación de cobre, oro
638112-3 4000 776298-2 1000 Aleación de cobre, níquel
776349-1
4000 - - 18-20 (0.8-0.5) .131-.089 (3.33-2.26) Aleación de cobre, oro
776349-3 4000 - - Aleación de cobre, níquel
2098250-1 4000 - - 18 AWG: 1,5 mm^2 (0,8 - 1,5) .118-.065 (3.00-1.65) Aleación de cobre, oro
2098250-3 4000 - - Aleación de cobre, níquel
2098252-1 4000 - - 14 AWG: 1,5 mm^2 (1,5 - 2,0) .128-.083 (3.25-2.10) Aleación de cobre, oro
2098252-3 4000 - - Aleación de cobre, níquel
               

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de conector hembra  180°

  • Función principal de bloqueo  Cuerpo limpio, Integrado en la carcasa

  • Sellable  No

Características del contacto

  • Fabricación de contactos  Estampado y formado

  • Tamaño de contacto  Tamaño 16

  • Corriente nominal típica (A) 13

  • Tipo de remache  Engarce en forma de F

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño, Níquel, Oro

  • Tipo de terminal  Enchufe, Pin

  • Interfaz de revestimiento  Estaño (Sn), Níquel (Ni), Oro (Au)

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 1.59

  • Diámetro de pin de conexión (in) .06, .062

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Cable

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.65 – 3, 1.27 – 2.71, 2.12 – 3.25, 2.26 – 3.33, 1.27 – 2.72, 1.95 – 3.94

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .065 – .118, .083 – .128, .077 – .155, .05 – .107, .089 – .131

  • Calibre del cable (AWG) 18 – 14, 20 – 18, 18 – 15, 15 – 13

  • Calibre del cable (mm²) .823 – 2.08, .52 – .823, .82 – 1.5, .52 – .82, 1.5 – 2.5

  • Longitud de terminal tab (mm) 18.23, 19.91, 21.6, 23.21

  • Longitud de terminal tab (in) 0.718, .784, .85, .914

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Con aislamiento parcial, Sin aislamiento

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Compatible con el material base del alambre  Cobre

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa, Carrete, Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1000, 4000

Otro

  • Contacto preferido del cliente  No

  • Terminal transmite  0 – 24 A (potencia baja)

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AM7801-T273

Documentos Relacionados