Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
-
Tipo de producto del interruptor con pulsador :
General Purpose Push Button Switch
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo del actuador :
Tapón – Pedir por separado
Características de la configuración
-
Tamaño de recorte del panel :
6.5 (diámetro) mm [ .256 in ]
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Tecnología de acople :
Con
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
No táctil
-
Función de operación :
Encendido (Encendido), Encendido (Encendido)
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
3
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Método de sellado :
Epoxi
-
Material del actuador :
Aleación de cobre enchapado en níquel
-
Material de la caja :
Resina epoxi
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Estilo del buje :
Roscado
-
Tamaño de la rosca del buje :
1/4-40
-
Color del actuador :
Natural
-
Fuerza del actuador :
300 g [ 10.6 oz ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Latón
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
Fijación mecánica
-
Método de fijación :
Atornillado
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Proceso sellado :
No
Dimensiones
-
Diámetro de la tapa :
10.01 mm [ .394 in ]
-
Ancho del botón :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Longitud del actuador :
8 mm [ .315 in ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
A granel