Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 6.6 GF25
-
Distancia entre pines :
6 mm [ .236 in ]
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
3000
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme