Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta de protección contra la tensión
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
20
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material primario del producto :
Nailon con fibra de vidrio, Nailon con fibra de vidrio
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
30
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
-
Cantidad por empaque :
250