Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase B según UL
-
Número de polos de contacto :
2
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA):
2.1
-
Resistencia de bobina (Ω):
9110
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
300 mA a 12 V
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
1000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
10
-
Corriente continua límite de contacto (A):
10
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
10
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
10
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
240
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
240
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1000
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Pernos de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Panel y toma de corriente
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
85 g [ 2.988 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Protegido contra el polvo
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-45 – 55 °C [ '-49 – 131 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
55 °C [ 131 °F ]
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de potencia nominal de bobina (VA):
2 – 3
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
50 – 60
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
35 – 40
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
30 – 40
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Dimensiones
-
Altura de producto :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Longitud del producto :
35.71 mm [ 1.4 in ]
-
Ancho de producto :
35.71 mm [ 1.4 in ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CA
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de enchufe
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de enchufe