Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
2
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
300
-
Corriente de bobina (A):
.008
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms):
2500
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
8
-
Resistencia de bobina (Ω):
11808
-
Corriente continua límite de contacto (A):
8
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
8
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
10
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
100 mA a 12 V
-
Corriente nominal de contacto (A):
8
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
80
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
30
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.54
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
Otro
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.5 – 6
-
Clase de corriente de contacto (A):
5 – 10
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
-
Material del contacto :
Plata y óxido de cadmio (AgCdO)
Dimensiones
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (mm):
8
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB