Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Línea central de ranura de tarjeta :
20.3 mm [ .8 in ]
-
Número de columnas :
4
-
Número de posiciones :
4
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Arquitectura backplane :
Placa de bus común tradicional
-
Apilable :
Sí
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Longitud de la lámina de la cavidad 4 :
12.25 mm [ .482 in ]
-
Longitud de la lámina de la cavidad 3 :
10.75 mm [ .423 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Longitud de la lámina de la cavidad 2 :
10.75 mm [ .423 in ]
-
Longitud de la lámina de la cavidad 1 :
12.25 mm [ .482 in ]
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Longitud de contacto (mm):
12.25
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
1.27
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Distancia entre pines :
3.6 mm [ .141 in ]
Dimensiones
-
Diámetro de orificio en PCB (mm):
.61
-
Altura del conector (mm):
18.4
-
Longitud del producto (mm):
28.73
-
Ancho de producto (mm):
17.8
-
Altura de apilamiento :
14.7 mm [ 0.58 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm):
1.4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado