Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Sensible
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Tipo de corriente :
CA y CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Opciones de relevador :
Con aprobación RF
-
Disposición de contactos :
1 tipo C, SPDT-CO
Características eléctricas
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000000
-
Resistencia de bobina (Ω):
3840
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
1 mA a 1 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
120
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
30
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
400
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
1
-
Corriente continua límite de contacto (A):
1
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
1
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
1
-
Corriente nominal de contacto (A):
1
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
120
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
24
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.15
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
3 g [ .1058 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Soldadura automática resistente al flujo y lavable
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTIII
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 80
-
Temperatura ambiente (máx.) :
80 °C [ 176 °F ]
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de corriente de contacto (A):
0 – 2
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.1 – .15
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
9 – 10
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
12 – 14
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
6 – 8
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo, Caja y tubo
Características de la señal
-
Pérdida de inserción (parámetro HF) :
-.5 dB a 900 MHz, -.02 dB a 100 MHz
-
Aislamiento (parámetro HF) :
-13.7 dB a 900 MHz, -30.6 dB a 100 MHz
Dimensiones
-
Altura de producto :
9.9 mm [ .389 in ]
-
Longitud del producto :
12.3 mm [ .484 in ]
-
Ancho de producto :
7.4 mm [ .29 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
2 mm [ .079 in ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de níquel y titanio
-
Material de recubrimiento de contacto :
Aleación de plata y níquel
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador RF
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB