Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accionador :
Balancín
-
Tipo de iluminación :
Sin luz
-
Estilo de disyuntor :
Botón angular
-
Tipo de disyuntor :
Térmico
-
Iluminado :
Sin
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel :
28.5 x 13.5 mm [ 1.122 x .531 in ]
-
Función de circuito :
Sin disparo: conmutable
-
Número de polos :
1
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) :
.75 – 3 mm [ .03 – .118 in ]
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Se ajusta al recorte del panel de 1.122 x .531 (28.5 x 13.5)
Marcado de identificación
-
Tipo de marcado estampado :
RESET/OFF (Reiniciar/Apagar) impreso
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Lengüeta de conexión rápida recta de 6.35 mm (.25″)
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Rojo
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Corriente nominal (A):
15
-
Capacidad de interrupción :
1000 A a 250 V de CA/50 V de CC
Características del contacto
-
Tiempo de viaje al 200% (seconds):
4 – 40
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme