Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Dispositivo sellado :
No
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
500
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de caja :
Poliéster
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]