Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
1000
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.4
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
20
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Negro
-
Acabado del accionador :
Oro
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Estilo de buje :
Sin roscas
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Circuito impreso
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de palanca :
Varilla corta
-
Tipo de interruptor :
Palanca
Dimensiones
-
Longitud de palanca :
5.48 mm [ .216 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Ninguno Encendido
-
Número de posiciones :
2
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Características de la carcasa
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro sobre níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones