Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Ángulo de selección :
90
-
Estilo de accionador :
Selector de manija corta
-
Tipo de interruptor rotativo :
Selector
-
Dispositivo sellado :
No
Características de la configuración
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
3
-
Número de interruptores :
3
-
Función operativa :
Mantenido, Centro-Apagado
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
20
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Termoplástico
-
Orientación del producto :
Vertical
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
-
Material base de contacto :
Revestido de plata
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón