Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Iluminado :
Con
-
Estilo de accionador :
Cuadrado
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel (mm):
16 (diámetro)
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Con
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
Táctil
-
Función operativa :
1 NA y 1 NC, Momentáneo
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
20, 24
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Sellado de proceso :
No
Dimensiones
-
Ancho de botón :
15 mm [ .59 in ]
Estándares de la industria