Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
2
-
Función operativa :
Encendido Ninguno Encendido
-
Terminales conectados :
2-1
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
3
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
115
Características del cuerpo
-
Material de accionador :
Sulfuro de polifenileno (PPS)
-
Color del accionador :
Negro
-
Recorrido de accionador :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Orientación de accionador :
Superior
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.44 mm [ .135 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud del producto :
11.94 mm [ .47 in ]
-
Ancho de producto :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Longitud de accionador :
2.79 mm [ .11 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja