Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño de contacto :
1.6mm
-
Diámetro de pin de conexión :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
24
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
Neutro
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
5.08 mm [ .2 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
135 °C [ 275 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 135 °C [ -40 – 275 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme