Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
-
Número de polos de contacto :
1
-
Características especiales de contacto :
Un solo contacto
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
178
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
.1 mA a .0001 V
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
2
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
220
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
140
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
5
-
Corriente nominal de contacto (A):
2
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
250
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
220
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
1800
-
Rango de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF) :
1.06 a 100 MHz, 1.49 a 900 MHz
-
Corriente continua límite de contacto (A):
2
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
2
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
2
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF) :
-18.8 dB a 900 MHz, -37 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF) :
-.03 dB a 100 MHz, -.33 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.75 g [ .026 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi)
-
Material de recubrimiento de contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Configuración de terminal :
Pins PCB
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
5.65 mm [ 0.222 in ]
-
Longitud del producto :
10 mm [ .393 in ]
-
Ancho de producto :
6 mm [ .236 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 85
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección :
RTV
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento :
Corriente alta
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable, polarizado
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
0 – 2
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
0 – 6
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW):
50 – 300
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
0 – 6
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
0 – 10