Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos :
SPST, NO
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
28
-
Resistencia de bobina (Ω):
20
-
Corriente nominal de contacto (A):
600
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
28
Fijación mecánica
-
Par (bobina) (in-lbs):
24
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Placa de montaje
-
Par (principal) (in-lbs):
112.5
-
Tipo de montaje del producto :
Chasis
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor de uso general
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
A prueba de factores ambientales
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Perno 3/8-24 UNF-2A
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Perno UNF 2A de 10-32
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme