Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Categoría de ensamble de cables :
Estándar de la industria
-
Tipo de cierre :
Sujetador deslizante
-
Tipo de conjunto de cables :
MINICONECTORES DE E/S PARA APLICACIONES INDUSTRIALES
-
Estilo del cable :
Par trenzado
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Miniconector macho de E/S para aplicaciones INDUSTRIALES
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Miniconector macho de E/S para aplicaciones INDUSTRIALES
Otro
-
Configuración de ensamble de cables :
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables :
1 m [ 3.28 ft ]
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Aleación de cobre
-
Material de la cubierta :
PUR
-
Color del cable :
Negro
-
Equilibrado :
Sí
-
Índice de flamabilidad :
UL 444
Estándares de la industria
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5e
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
19.68 µm [ .5 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Características eléctricas
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de posiciones de señal :
8
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
1
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Libre de halógenos :
Sí
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26
-
Calibre del cable (mm²):
.129
-
Diámetro externo de cable :
6.2 mm [ .244 in ]