Conjuntos de cables de E/S conectables de alta velocidad
Compatibles con los últimos estándares de alta velocidad, nuestros conjuntos de cables de cobre de alta velocidad de E/S conectables están diseñados para 56 Gbps y más. Nuestra experiencia en integridad de señal (SI) y arquitectura de sistemas nos permite proporcionar una de las carteras con mayor rendimiento del mercado para conjuntos de cables QSFP28/56 y SFP28/56. Estos conjuntos de cables admiten velocidades de datos totales de 25, 50, 100 y 200 Gbps. Estos conjuntos de cables están a la vanguardia de la conectividad de próxima generación, ya que cumplen con los requisitos de Ethernet de 100 G e InfiniBand de velocidad de datos mejorada (EDR). Ofrecemos soluciones de cableado personalizadas con sus correspondientes jaulas y conectores de E/S conectables.
Características del producto
Conjuntos de cables de E/S conectables
- Admiten velocidades de datos totales de 25, 50, 100 y 200 Gbps
- Compatibles con IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3by e InfiniBand EDR
- La construcción optimizada minimiza la pérdida de inserción y la diafonía
- Compatibilidad con versiones anteriores de todos los conectores y jaulas QSFP+ existentes
- Se combinan con la amplia cartera de conectores, jaulas y accesorios zSFP+ y zQSFP+ de TE
32 AWG
Nuestros conjuntos de cables vienen tan finos como de 32 AWG
56 G
Nuestros conjuntos QSFP56 ofrecen 56 G por canal
48 G
Velocidad de datos total de Mini-SAS HD interno


Mini-SAS HD internos
Diseño de conjunto de cables flexible y de alta velocidad
El conjunto de cables Mini-SAS HD interno de TE ofrece a los diseñadores de sistemas una conexión de alta velocidad empaquetada en un diseño extremadamente flexible y pequeño. Con un rendimiento de 12 Gbps por carril en cuatro carriles, el producto transfiere datos a una velocidad total de 48 Gbps. Junto con nuestro receptáculo Mini-SAS HD interno, el conector puede impulsar velocidades de datos totales superiores de 192 G.

La familia de productos Mini-SAS HD (alta densidad) de TE incluye soluciones de E/S compactas y de alta velocidad para aplicaciones SAS.
Conjuntos de cables de alambre fino QSFP+ de 32 AWG
Ultrafino y altamente flexible
TE ha ampliado la familia de productos de conjuntos de cables QSFP+ para incluir opciones que resuelven una serie de problemas de cableado de comunicación de datos. Además de la oferta de productos estándar TurboTwin de 30, 28 y 26 AWG QSFP+ de 10 Gbps, TE ofrece conjuntos QSFP+ con cable de alambre fino TurboTwin de 32 AWG de 8 pares. Este cable a granel de alambre fino satisface la necesidad de soluciones de cableado pasivo ultradelgadas, livianas
y altamente flexibles en aplicaciones de alta densidad dentro del bastidor.