Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PA66 GF30
-
Ferrule :
Sin
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Conector y código de polarización :
E
Características de la configuración
-
Bloqueo a presión :
Sin
-
Número de posiciones :
1
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Contacto central :
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
400
Dimensiones
-
Altura del conector :
12.75 mm [ .501 in ]
-
Longitud del producto :
17.45 mm [ .687 in ]
-
Ancho de producto :
9.8 mm [ .386 in ]
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Verde
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
0 – 6000
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
800
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Tipo de cable :
RTK 031
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme