Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
Z
Características del contacto
-
Diámetro de pin de conexión :
.4 mm [ .015 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul agua
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Tipo de cable :
RTK 031
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]