Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material del aislante :
Película de policarbonato más capa adhesiva acrílica
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Conjunto de refuerzo
-
Función de los accesorios de herraje :
Montaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
100
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme