Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, .64mm, 6.3 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
6.3, 2.8, .64
-
Ancho de terminal tab (in):
.25, .025, .11
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Altura del conector :
48.8 mm [ 1.92 in ]
-
Longitud del producto :
105 mm [ 4.13 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
4.54, 6
-
Distancia entre filas (in):
.23, .17
-
Ancho de producto :
60.5 mm [ 2.38 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
90
-
Número de filas :
6
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme