Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
95
-
Número de filas :
3
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Color del producto :
Gris
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
1.2mm, 2.8 mm, 5.8mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.2, 2.8, 5.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.047, .11, .228
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines (mm):
2.5, 4.6
-
Distancia entre pines (in):
.098, .18
Dimensiones
-
Altura del conector (mm):
71
-
Longitud del producto (mm):
114
-
Ancho de producto (mm):
45.8
-
Distancia entre filas :
4.5 mm [ .177 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP67, IP69K
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
80
-
Método de empaque :
Caja
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No