Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°, 90°
-
Color del producto :
Gris
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, 5.8mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
2.8, 5.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.11, .228
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF30
-
Distancia entre pines (mm):
6, 9
-
Distancia entre pines (in):
.23, .35
Dimensiones
-
Altura del conector (mm):
50.6
-
Longitud del producto (mm):
62.5
-
Ancho de producto (mm):
39.8
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
DIN IEC 512
-
Grado IP :
IP69K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
A granel
-
Cantidad por empaque :
120
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí