Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 196A
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Ferrule
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Zinc
-
Material primario del producto :
Latón, Cobre
-
Color del producto :
Violeta
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.84 – 1.5 mm [ .033 – .059 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones