Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
1.353
-
Material aislante :
Cobre, Vinilo
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.04 – 2.62
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.32 mm [ .17 in ]
-
Calibre del cable (kcmil):
2.05 – 5.18
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Grosor del material del terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
28.06 mm [ 1.105 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 222 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Pieza suelta