Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
10
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
1.493
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Tipo de terminal de horquilla :
Terminal de horquilla
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
3.28 mm [ .129 in ]
-
Longitud del producto :
19.61 mm [ .77 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
-
Diámetro del perno :
5 mm [ .197 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
2.26 – 6.64
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
170 °C [ 338 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
En cinta portadora
-
Cantidad por empaque :
2500