Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
No
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Estilo de accionador :
Deslizante
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
22
-
Número de interruptores :
22
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.01
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Rojo
-
Color de la caja :
Natural
-
Material de caja :
Nylon - GF
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento de contacto de conmutación (µin):
98.42
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
8.5 mm [ .334 in ]
-
Longitud del producto :
58.42 mm [ 2.299 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-25 – 70
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
-
Cantidad por empaque :
250