Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sellable :
No
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Retención de contacto :
Con
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
15.11 mm [ .594 in ]
-
Material de la carcasa :
Nailon
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón