Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Otro
-
Opciones de sensor :
Etiqueta adhesiva, Sin amortiguación
-
Conexión a puerto :
1/4-18 NPT
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
17-4PH
Dimensiones
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas :
22.2 mm [ 0.875 in ]
-
Altura de producto :
56.64 mm [ 2.23 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 1 m
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
2.7 – 5
Condiciones de uso
-
Presión :
7 bar [ 100 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
12 C de 24-bits ADC
-
Rango de presión de prueba :
Con clasificación 2X
-
Precisión de presión :
±0.25% FSO