Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La cavidad del transductor de presión industrial y compacto serie M3200 está mecanizada a partir de una pieza sólida de acero inoxidable 17-4PH.  La versión estándar tiene una rosca para tubos de 1/4 NPT para garantizar un sistema de metal sellado y a prueba de fugas; además, es de alta durabilidad y no utiliza juntas tóricas, soldaduras ni elementos orgánicos expuestos a los medios de presión. Microfused, la tecnología de TE Connectivity, derivada de exigentes aplicaciones aeroespaciales, utiliza galgas extensiométricas piezorresistivas y micromecanizadas de silicón que están fusionadas con vidrio de alta temperatura a un diafragma de acero inoxidable. Con este enfoque se logra una compatibilidad de medios de manera simple y elegante, a la vez que se da como resultado un sensor con una estabilidad excepcional y sin las uniones P-N que caracterizan a los sensores micromecanizados convencionales. El sensor de presión está orientado a los OEM industriales y comerciales para aplicaciones de medio a alto volumen. Las configuraciones estándares son ideales para muchas aplicaciones. Se dispone de cinco señales de salida analógicas estándar, así como de una presión digital de 14 bits con salida de temperatura de 11 bits.  Contáctanos para requisitos específicos.
 

17-4PH

Acero inoxidable

0-10K

Rango estándar (psi)

Características

  • Diseño de una sola pieza de acero inoxidable 17-4
  • Salida digital de 14 bits para la presión y de 11 bits para la temperatura
  • De conformidad con CE
  • 0.5 % de desplazamiento de cero, 1.5 % de precisión (TEB)

Aplicaciones

  • Bombas y compresores
  • Sistemas hidráulicos o neumáticos
  • Sistemas de pruebas automotrices
  • Manejo de la energía y el agua
  • Presión de los gases medicinales
  • Detección de fugas
  • Sistemas de medición a distancia
  • Mediciones generales de la presión
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión industrial

  • Tipo de presión  Compuesto, Medidor

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 1 m, Cable de 5 m, Conector M12, Forma C con conector de acoplamiento, Packard A, Packard B

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5, 2.7 – 5, 8 – 30, 12 – 30, 4.75 – 5.25, 9 - 30

Características del cuerpo

  • Material del puerto  17-4PH

Dimensiones

  • Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas  22.2 mm [ 0.875 in ]

  • Altura de producto (mm) 48.26, 51.56, 56.64, 58.42

  • Altura de producto (in) 1.9, 2.03, 2.23, 2.3

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 4, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 25, 70, 200, 250, 300, 350, 400

  • Presión (psi) 14, 58, 100, 101.52, 130, 145, 145.03, 150, 200, 232, 250, 290.07, 360, 1000, 2900, 3000, 3625, 4351, 5000, 5800

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125, -20 – 85, -40 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 221, -4 – 185, -40 – 257

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  .5 – 4.5 V, 0 – 10 V, 12 C de 24-bits ADC, 14-bitADCI2C, 1 – 5 V, 4 – 20 mA, ADC de 14 bits

  • Rango de presión de prueba  Con clasificación 2X

  • Precisión de presión  ±.25 % FS BFSL, ±0.25% FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Amortiguación, Etiqueta adhesiva, Sin amortiguación

  • Conexión a puerto  1/4-18 NPT, 1/4-19 BSPT, G1/4 JIS B2351 CON JUNTA TÓRICA DE NBR, Hembra UNF 7/16-20 SAE J513 de rosca recta con depresor de válvula integral, Junta tórica de rosca recta 90SH SAE J1926-2, UNF macho 7/16-20

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0068

Documentos Relacionados