Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
-
Acabado del recubrimiento del producto :
Pasivado
Características de la configuración
-
Lugar de colocación de accesorio :
Backplane
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
VITA 46
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Pin guía
-
Función de los accesorios de herraje :
Accesorios guía
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme