Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza :
Celda de carga de compresión OEM
Características eléctricas
-
Rango total (lbf):
100
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
-
Precisión (% of FS):
±1
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
20 mV/V
Otro
-
Dirección de fuerza :
Compresión
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C):
±0.05
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C):
±0.05