Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Celda de carga de compresión compacta resistente con un valor excepcional

Optimizado para aplicaciones integradas de detección de fuerza, desde dispositivos médicos desechables hasta artefactos duraderos y equipos de ejercicio.  El modelo FX29 permite flexibilidad de diseño con opciones de salida en mV, amplificada y digital. El modelo FX29 incorpora la tecnología Microfused de alta fiabilidad y se ofrece en rangos de 10 lbf a 200 lbf (50 N a 1000 N). La tecnología Microfused proporciona un excelente alcance y estabilidad en cero, una vida útil excepcional, una resolución superior, capacidades de sobrecarga y una sensibilidad de alcance no amplificada de 20 mV/V. El FX29 posee una construcción de dos piezas de materiales de acero inoxidable. La combinación de una flexión moldeada por inyección de metal y galgas extensométricas MEMS micro miniaturizadas permite flexibilidad de las opciones de rango de fuerza para un sensor de menor costo. Estas mejoras con respecto a los diseños anteriores de celdas de carga le dan al modelo FX29 un control dimensional más preciso y un mejor rendimiento.

barra naranja
  1. Celda de carga de fuerza FX29 (Inglés)

La FX29 de TE Connectivity (TE) es una celda de carga de compresión compacta que ofrece una relación de precio y rendimiento excepcional en un paquete de sensores resistente con una señal de salida de milivoltios, analógica o digital. Vea este video para obtener más información.

barra naranja

Ventajas

  • Diseño compacto
  • salidas en mV, analógicas amplificadas y digitales
  • Interfaz digital I2C opcional
  • Valor excepcional
  • Construcción robusta
  • Capacidad de sobrecarga

Aplicaciones

  • Bombas de infusión médica
  • Básculas analógicas y digitales
  • Equipo de entrenamiento y ejercicio
  • Pesaje de carga útil
  • Herramientas eléctricas
  • Robótica
  • Herramientas quirúrgicas y dentales
  • Dispositivos con alimentación a batería
  • Equipos de fabricación
divisor naranja
barra naranja
Infografía de FX29
barra naranja

Microfused es una marca comercial.

Preguntas frecuentes

PREGUNTAS FRECUENTES

  • ¿El lanzamiento de FX29 dejará obsoleta la celda de carga FX19?
    La serie FX29 se convertirá en la oferta estándar frente a la serie FX19. Continuaremos fabricando FX19 personalizados para aquellos clientes que no deseen cambiarla.

 

  • ¿Cuáles son los posibles rangos de fuerza máxima y mínima si se mantiene el tamaño?
    TE tiene herramientas para cubrir rangos de fuerza de 10 LB a 100 LB. El más alto puede ser de 200 LB, pero requiere herramientas especializadas. El rango de fuerza más bajo hasta 1 LB requiere mecanizado secundario.

 

  • ¿Por qué no se ofrece la salida SPI?
    No se ofrece porque la placa de circuito impreso  (PCB) no tiene suficiente espacio como para agregar un cable más. La mayoría de los clientes pueden usar I2C en lugar de SPI cuando consideran las señales de salida digital.

 

  • ¿Ofrecemos una opción de material no magnético para aplicaciones de MRI?
    Es posible que TE fabrique una versión de celda de carga no magnética del FX29. Si bien actualmente es una opción no estándar, podemos considerarla como una oferta estándar en el futuro.

 

  • ¿Hay disponible una opción de tope mecánico duro?
    No se ofrece un tope mecánico duro en este modelo, ya que el diseño es significativamente diferente. Esta característica es más importante en el sensor de rango de fuerza baja y FS19 tiene este diseño (10,5 mm de diámetro, como se hace a medida en este momento).

 

  • ¿Tiene esta una opción a prueba de la intemperie?
    Una clasificación a prueba de la intemperie del modelo FX29 no es estándar, pero es posible con algunas actualizaciones de diseño. 

 

  • ¿Existe una clasificación de EMC para las salidas amplificadas y digitales?
    No hay espacio para colocar un circuito EMC dentro de la celda de carga. La clasificación EMC solo se aplica a la salida en milivoltios (mV).
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celda de carga de compresión OEM

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 50, 125, 250, 500, 0 – 250

  • Rango total (lbf) 10, 25, 50, 100, 200, 0 – 50

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 3, 5

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±1

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  .5 – 4.5 V, 20 mV/V, 4 V, I2 C (no reposo), I2 C (reposo), I2 C de 14 bits

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP43

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±0.05

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±0.05

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FSE0006

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos