Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de fuerza :
Celda de carga de compresión OEM
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
3
-
Rango total (lbf):
100
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±1
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
I2 C de 14 bits
Otro
-
Dirección de fuerza :
Compresión
-
Cambio de sensibilidad (% of FS):
±.05
-
Cambio cero en CTR (% of FS):
±.05