Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Otro
-
Opciones de sensor :
Etiqueta adhesiva
-
Conexión a puerto :
1/4-18 NPT
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
17-4PH
Dimensiones
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas :
24 mm [ 0.944 in ]
-
Altura de producto :
48.26 mm [ 1.9 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión :
Sellado
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Sin conector
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
2.7
Condiciones de uso
-
Presión :
689 bar [ 10000 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
Bluetooth
-
Rango de presión de prueba :
Con clasificación 3X
-
Precisión de presión :
±0.25% FSO
Estándares de la industria
-
Aprobación para zonas de riesgo :
De seguridad intrínseca