Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de presión :
Absoluto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión miniatura
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector integral
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10 – 30
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura de producto :
29.5 mm [ 1.16 in ]
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas :
15 mm [ 0.59 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba :
2X FS
-
Presión :
100 bar [ 1500 psi ]
-
Tipo de señal de salida :
4 – 20 mA
-
Precisión de presión :
±0.25% FSO
Otro
-
Conexión a puerto :
Macho UNF 5/16-24
-
Opciones de sensor :
Rango de temperatura de compensación, Conector integral