Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de presión :
Absoluta y diferencial
-
Tipo de sensor de presión :
Sensor de presión doble, Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de empaque :
Montaje de brida
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Presión (bar):
.345, 3.447
-
Presión (psi):
5, 50
-
Tipo de señal de salida :
Sensibilidad = 12 - 27 mV/V
Otro
-
Conexión a puerto :
Anillo de soldadura