Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de acelerómetro :
Aplicaciones inalámbricas
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetros inalámbricos
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
868
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
De 2 a 15 000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
200 g [ 7.05 oz ]
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable 316L, Polímero
-
Número de ejes de detección :
Triaxial
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Tecnología inalámbrica :
LoRaWAN
-
Aprobación para zonas de riesgo :
No
Otro
-
Rango de aceleración total (±) (g):
50