Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable o revestimiento :
Conductor TPC trenzado 24 AWG (7/32) con material aislante TPE negro
-
Tipo de sonda NTC :
Temperatura
-
Tipo de empaque :
Sobremoldeado TPE con carcasa SS
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
T_ref para resistencia :
25 °C [ 25 °F ]
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
10000
-
Resistencia a la tolerancia (%):
± 1
Fijación mecánica
-
Longitud de cable (mm):
1000
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Extremo abierto
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3435
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme