Sondas de termistores NTC

TE Connectivity fabrica sondas de termistores NTC (coeficiente de temperatura negativo) para una variedad de aplicaciones e industrias. Nuestras sondas NTC están disponibles para aplicaciones de monitoreo de pacientes, de líquidos, HVACR, de aire y gas y de superficie, y están disponibles en una variedad de carcasas y estilos en diseños estándar y personalizados.

Características del producto:

  • Productos ideales para muchas aplicaciones
  • Sondas y conjuntos médicos ISO 13485
  • Conjuntos para la industria aeroespacial AS9100
  • Conjuntos antidetonantes ATEX
  • Conjuntos con clasificación UL para aplicaciones HVAC o HVACR
  • Diseños tubulares, de terminal tipo anillo y de clip estándares.
  • Carcasas mecanizadas de metal estándares y personalizadas disponibles en latón, acero inoxidable, aluminio y aleaciones exóticas
  • Opciones de sobremoldeado de plástico
  • Disponible en rangos de temperatura de -80 ºC a +300 ºC
  • Soporte de ingeniería global para soluciones de diseño personalizadas
barra naranja

Diseñada para el monitoreo rápido y preciso de la temperatura. Nuestra sonda NTC proporciona un aislamiento de alto voltaje de hasta 4,000 VCA y una resistencia de aislamiento que es ideal para aplicaciones como sistemas de vehículos eléctricos, generadores y motores de alto voltaje. Esta sonda NTC cumple con los requisitos de confiabilidad para el almacenamiento a alta temperatura y las pruebas de ciclos de temperatura.

Infografía de la sonda de temperatura NTC enchufable
barra de sección de página
barra naranja

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué tan rápido responden las NTC?

R: El tiempo de respuesta se define como el que se tarda en alcanzar el 62 % o una nueva temperatura y es función de la masa. Cuanto más pequeño sea el sensor, más rápida será la respuesta. Un sensor discreto responderá más rápido que uno con carcasa de metal. El tiempo de respuesta típico para un sensor de termistor NTC Serie I es de <15 segundos.

 

P: ¿Están las NTC disponibles en un tamaño más pequeño?

R: El tamaño típico para un NTC discreto revestido de epoxi es un diámetro exterior máximo de 0.95 in. Los sensores de vidrio miniatura tienen un diámetro exterior máximo de 0.15 in.

 

P: ¿Qué tan estables son los sensores NTC?

R: Cada familia de sensores tiene sus propios índices de estabilidad.  Las NTC revestidos de epoxi son menos estables que los sensores NTC de vidrio herméticos.

 

Más información: preguntas frecuentes sobre el sensor termistor de temperatura NTC

  1. Seminario web sobre el termistor NTC 101 (inglés)

Conceptos básicos sobre el sensor NTC 101, comparaciones de tecnología y aplicaciones, entre otros.