Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Tecnología inalámbrica :
Bluetooth
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable 316L, Polímero
-
Peso del producto :
165 g [ 5.82 oz ]
-
Número de ejes de detección :
Uniaxial
Otro
-
Rango de aceleración total (±) (g):
50
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de acelerómetro :
Aplicaciones inalámbricas
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetros inalámbricos
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
2400
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
De 2 a 15 000