Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El acelerómetro inalámbrico modelo 8511N utiliza del protocolo de comunicación Bluetooth BLE-5, es un medio simple, confiable y seguro para desarrollar el mantenimiento en función de las condiciones en áreas de la planta donde instalar sistemas por cable es inasequible y para poner los datos a disposición de los sistemas de control e información
de procesos actuales. La interfaz Bluetooth facilita el acceso a los ajustes de configuración integrados en la instalación del sensor. El modelo 8511N incorpora un acelerómetro piezoeléctrico que cuenta con un amplio ancho de banda de más de 15 kHz, una resolución de medición excepcional
y una estabilidad superior a largo plazo en comparación con los diseños que utilizan la tecnología MEMS. 

Especificaciones técnicas

  • Acelerómetro piezoeléctrico inalámbrico de un eje
  • Diseñado para el monitoreo de las condiciones
  • Programable y configurable por el cliente
  • Carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Amplio ancho de banda de más de 15 kHz
  • Certificación ATEX
  • Con certificación para atmósferas explosivas

Características

  • Diseño compacto
  • La pila tiene una vida útil de hasta 4 años
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +60 °C
  • Frecuencia de resonancia de 35 kHz
  • Análisis de señal FFT integrada
  • Accesorios de montaje de pernos, imanes o adhesivos

Aplicaciones

  1. El impacto de los sensores de vibración inalámbricos para IoT

Las series 85x1N y 89x1N de TE Connectivity aportan gran estabilidad y longevidad al monitoreo industrial. Con tecnología LoRaWAN y Bluetooth de bajo consumo de energía, estos sensores compactos se adaptan a espacios reducidos y entornos diversos. Estos sensores cuentan con un amplio ancho de banda y una excelente resolución de hasta 10 kHz, en comparación con los 4 kHz de los modelos comunes basados en MEM. El diseño presenta un alcance corto y largo con computación en el borde para ajustes y funciones configurables por el usuario.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Otro

  • Rango de aceleración total (±) (g) 50

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

  • Tecnología inalámbrica  Bluetooth

  • Aprobación para zonas de riesgo 

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Polímero, Acero inoxidable 316L

  • Peso del producto  165 g [ 5.82 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial, Triaxial

Características del tipo de producto

  • Tipo de acelerómetro  Aplicaciones inalámbricas

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetros inalámbricos

Características de la señal

  • Banda de frecuencia (MHz) 2400

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 2 a 15 000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-WVS0002

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos